|
类型 1 |
类型 2 |
器件 |
DSLVDS1001DBVR |
DSLVDS1001DBVR |
封装名称 |
DBV |
DBV |
封装类型 |
SOT-23 |
SOT-23 |
引脚 |
5 |
5 |
SPQ |
1000 |
1000 |
卷盘直径 (mm) |
178 |
178 |
卷盘宽度 W1 (mm) |
8.4 |
8.4 |
A0 (mm) |
3.2 |
3.2 |
B0 (mm) |
3.2 |
3.2 |
K0 (mm) |
1.4 |
1.4 |
P1 (mm) |
4 |
4 |
W (mm) |
8 |
8 |
Pin1 象限 |
Q3 |
Q3 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。