托盘
器件 |
DS1776E/883 |
封装名称 |
FK |
封装类型 |
LCCC |
引脚 |
28 |
SPQ |
25 |
器件排列矩阵 |
NA |
最高温度 (°C) |
NA |
L (mm) |
109.22 |
W (mm) |
109.22 |
K0 (μm) |
7620 |
P1 (mm) |
12.7 |
CL (mm) |
26.01 |
CW (mm) |
26.01 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。