包装材料查询

您可以使用此工具来查找 TI 包装材料信息,并将搜索到的卷带/卷盘,管装,或托盘的规格书下载至 PDF 文件里。请输入单个 TI 器件型号进行搜索。

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明


DRV10987DPWPR 正在供货

卷带包装

Download

所有尺寸均为名义尺寸。

器件 DRV10987DPWPR
封装名称 PWP
封装类型 HTSSOP
引脚 24
SPQ 2000
卷盘直径 (mm) 330
卷盘宽度 W1 (mm) 16.4
A0 (mm) 6.95
B0 (mm) 8.3
K0 (mm) 1.6
P1 (mm) 8
W (mm) 16
Pin1 象限 Q1

上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。