包装材料查询
您可以使用此工具来查找 TI 包装材料信息,并将搜索到的卷带/卷盘,管装,或托盘的规格书下载至 PDF 文件里。请输入单个 TI 器件型号进行搜索。
未找到相关结果。
必须输入搜索条件。
至少需要输入三个字符才能进行部分字段的搜索。
使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。
托盘
| 器件 |
DAC34H84IZAY |
| 封装名称 |
ZAY |
| 封装类型 |
NFBGA |
| 引脚 |
196 |
| SPQ |
160 |
| 器件排列矩阵 |
8 x 20 |
| 最高温度 (°C) |
150 |
| L (mm) |
315 |
| W (mm) |
135.9 |
| K0 (μm) |
7620 |
| P1 (mm) |
15.4 |
| CL (mm) |
11.2 |
| CW (mm) |
19.65 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。