|
类型 1 |
类型 2 |
器件 |
AMC1200BDUBR |
AMC1200BDUBR |
封装名称 |
DUB |
DUB |
封装类型 |
SOP |
SOP |
引脚 |
8 |
8 |
SPQ |
350 |
350 |
卷盘直径 (mm) |
330 |
330 |
卷盘宽度 W1 (mm) |
24.4 |
24.4 |
A0 (mm) |
10.9 |
13.1 |
B0 (mm) |
10.01 |
9.75 |
K0 (mm) |
5.85 |
6 |
P1 (mm) |
16 |
16 |
W (mm) |
24 |
24 |
Pin1 象限 |
Q1 |
Q1 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。