|
类型 1 |
类型 2 |
器件 |
AMC1100DUB |
AMC1100DUB |
封装名称 |
DUB |
DUB |
封装类型 |
SOP |
SOP |
引脚 |
8 |
8 |
SPQ |
50 |
50 |
L (mm) |
532.13 |
532.13 |
W (mm) |
13.51 |
13 |
T (μm) |
7360.0 |
7300 |
B (mm) |
6.91 |
6.6 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。