包装材料查询
您可以使用此工具来查找 TI 包装材料信息,并将搜索到的卷带/卷盘,管装,或托盘的规格书下载至 PDF 文件里。请输入单个 TI 器件型号进行搜索。
未找到相关结果。
必须输入搜索条件。
至少需要输入三个字符才能进行部分字段的搜索。
使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。
卷带包装
| 器件 |
ADS112U04IRTER |
| 封装名称 |
RTE |
| 封装类型 |
WQFN |
| 引脚 |
16 |
| SPQ |
3000 |
| 卷盘直径 (mm) |
330 |
| 卷盘宽度 W1 (mm) |
12.4 |
| A0 (mm) |
3.3 |
| B0 (mm) |
3.3 |
| K0 (mm) |
1 |
| P1 (mm) |
8 |
| W (mm) |
12 |
| Pin1 象限 |
Q2 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。