托盘
器件 |
ADC12040CIVY/NOPB |
封装名称 |
NEY |
封装类型 |
LQFP |
引脚 |
32 |
SPQ |
250 |
器件排列矩阵 |
9 X 24 |
最高温度 (°C) |
150 |
L (mm) |
322.6 |
W (mm) |
135.9 |
K0 (μm) |
7620 |
P1 (mm) |
12.2 |
CL (mm) |
11.1 |
CW (mm) |
11.25 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。