托盘
器件 |
5962R9951705VXA |
封装名称 |
NDT |
封装类型 |
TO-CAN |
引脚 |
3 |
SPQ |
20 |
器件排列矩阵 |
2 X 10 |
最高温度 (°C) |
150 |
L (mm) |
126.49 |
W (mm) |
61.98 |
K0 (μm) |
8890 |
P1 (mm) |
11.18 |
CL (mm) |
12.95 |
CW (mm) |
18.54 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。