托盘
器件 |
5962R0923562VZA |
封装名称 |
NAC |
封装类型 |
CFP |
引脚 |
10 |
SPQ |
54 |
器件排列矩阵 |
6 X 9 |
最高温度 (°C) |
100 |
L (mm) |
101.6 |
W (mm) |
101.6 |
K0 (μm) |
8001 |
P1 (mm) |
2.78 |
CL (mm) |
16.08 |
CW (mm) |
16.08 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。