托盘
器件 |
5962-9466902QXC |
封装名称 |
GF |
封装类型 |
CPGA |
引脚 |
325 |
SPQ |
10 |
器件排列矩阵 |
2X5 |
最高温度 (°C) |
45 |
L (mm) |
314.98 |
W (mm) |
135.89 |
K0 (μm) |
12190 |
P1 (mm) |
60.96 |
CL (mm) |
35.56 |
CW (mm) |
34.93 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。