托盘
器件 |
5962-0053901QYA |
封装名称 |
HFG |
封装类型 |
CFP |
引脚 |
164 |
SPQ |
10 |
器件排列矩阵 |
1 x 4 |
最高温度 (°C) |
75 |
L (mm) |
315 |
W (mm) |
135.9 |
K0 (μm) |
12190 |
P1 (mm) |
68 |
CL (mm) |
55.5 |
CW (mm) |
67.95 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。