质量和可靠性


材料成分搜索

的详细信息 "TLC372IDRG4" 正在供货

选择一个下载组件信息的方式:

当前产品信息

TI 器件型号 铅涂层/焊球材料 MSL 等级/回流焊峰 组装地点 封装 | 引脚数 封装主体尺寸(mm) 器件总重 (mg) *
TLC372IDRG4 NIPDAU Level-1-260C-UNLIM TI AGUASCALIENTES D | 8 3.91x4.9x1.58 108.300000

*器件总重 (mg)
汇总质量为舍入值,该值约介于具体质量值的 +/- 10% 之内。

环境等级信息

RoHS REACH 绿色环保状态 IEC 62474 DB
Yes Yes Yes Yes

组件信息

  均质材料级别 组件级别
组件 物质 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys Copper 7440-50-8 0.036840 100.000000 1000000 0.034020 340
Sub-Total     0.036840 100 1000000 0.034020 340
Die Attach Adhesive
Precious Metals Silver 7440-22-4 0.283166 78.999994 790000 0.261476 2615
Thermoplastics Epoxy 85954-11-6 0.075272 21.000006 210000 0.069506 695
Sub-Total     0.358438 100 1000000 0.330982 3310
Lead Frame
Copper and Its Alloys Copper 7440-50-8 45.310704 97.050000 970500 41.839933 418399
Copper and Its Alloys Iron 7439-89-6 1.213888 2.600000 26000 1.120905 11209
Copper and Its Alloys Phosphorus 7723-14-0 0.070032 0.150000 1500 0.064668 647
Zinc and Its Alloys Zinc 7440-66-6 0.093376 0.200000 2000 0.086223 862
Sub-Total     46.688000 100 1000000 43.111729 431117
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys Nickel 7440-02-0 0.154094 95.119753 951198 0.142290 1423
Precious Metals Gold 7440-57-5 0.001264 0.780247 7802 0.001167 12
Precious Metals Palladium 7440-05-3 0.006642 4.100000 41000 0.006133 61
Sub-Total     0.162000 100 1000000 0.149591 1496
Mold Compound
Other Inorganic Materials Fused Silica 60676-86-0 52.577023 88.000000 880000 48.549656 485497
Other Plastics and Rubber Carbon Black 1333-86-4 0.179240 0.300000 3000 0.165510 1655
Other Plastics and Rubber Organic Phosphorus 1330-78-5 0.328606 0.549999 5500 0.303435 3034
Thermoplastics Epoxy 85954-11-6 6.661748 11.150000 111500 6.151462 61515
Sub-Total     59.746617 100 1000000 55.170064 551701
Semiconductor Device
Ceramics / Glass Doped Silicon 7440-21-3 1.303461 100.000000 1000000 1.203617 12036
Sub-Total     1.303461 100 1000000 1.203617 12036

Total

    108.295356     100 1000000

重要信息/免责声明

TI 的材料成分信息基于第三方供应商提供的信息,TI 已尽力采取合理的措施来提供任何所需或可用信息,并会继续这样做。 TI 可能尚未对引入的材料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。 TI 和 TI 供应商可能会将特定信息视为专有信息,因此 TI 可能不会发布这些特定信息。 材料成分信息“按原样”提供。
有关更多信息,请联系TI 客户支持