质量和可靠性


材料成分搜索

的详细信息 "TLC372CDR" 正在供货

选择一个下载组件信息的方式:

当前产品信息

TI 器件型号 铅涂层/焊球材料 MSL 等级/回流焊峰 组装地点 封装 | 引脚数 封装主体尺寸(mm) 器件总重 (mg) *
TLC372CDR NIPDAU Level-1-260C-UNLIM TI TAIWAN A/T D | 8 3.91x4.9x1.58 84.800000

*器件总重 (mg)
汇总质量为舍入值,该值约介于具体质量值的 +/- 10% 之内。

环境等级信息

RoHS REACH 绿色环保状态 IEC 62474 DB
Yes Yes Yes Yes

组件信息

  均质材料级别 组件级别
组件 物质 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Other Nonferrous Metals and Alloys Beryllium 7440-41-7 0.000001 0.001259 13 0.000001 0
Other Nonferrous Metals and Alloys Calcium 7440-70-2 0.000003 0.003777 38 0.000004 0
Other Nonferrous Metals and Alloys Yttrium 7440-65-5 0.000002 0.002518 25 0.000002 0
Precious Metals Gold 7440-57-5 0.079425 99.989929 999899 0.093613 936
Precious Metals Silver 7440-22-4 0.000002 0.002518 25 0.000002 0
Sub-Total     0.079433 100 1000000 0.093622 936
Die Attach Adhesive
Precious Metals Silver 7440-22-4 0.318611 79.999950 799999 0.375525 3755
Thermoplastics Epoxy 85954-11-6 0.079653 20.000050 200001 0.093881 939
Sub-Total     0.398264 100 1000000 0.469406 4694
Lead Frame
Copper and Its Alloys Copper 7440-50-8 24.255090 97.410000 974100 28.587800 285878
Copper and Its Alloys Iron 7439-89-6 0.597600 2.400000 24000 0.704300 7043
Copper and Its Alloys Phosphorus 7723-14-0 0.007470 0.030000 300 0.008800 88
Other Nonferrous Metals and Alloys Lead 7439-92-1 0.007470 0.030000 300 0.008800 88
Other Nonferrous Metals and Alloys Tin 7440-31-5 0.007470 0.030000 300 0.008800 88
Zinc and Its Alloys Zinc 7440-66-6 0.024900 0.100000 1000 0.029300 293
Sub-Total     24.900000 100 1000000 29.347910 293479
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys Nickel 7440-02-0 0.355273 95.119946 951199 0.418736 4187
Precious Metals Gold 7440-57-5 0.002913 0.779920 7799 0.003433 34
Precious Metals Palladium 7440-05-3 0.015314 4.100134 41001 0.018050 180
Sub-Total     0.373500 100 1000000 0.440219 4402
Mold Compound
Other Inorganic Materials Fused Silica 60676-86-0 50.856089 87.999999 880000 59.940558 599406
Other Plastics and Rubber Carbon Black 1333-86-4 0.173373 0.300000 3000 0.204343 2043
Other Plastics and Rubber Organic Phosphorus 1330-78-5 0.317851 0.550001 5500 0.374629 3746
Thermoplastics Epoxy 85954-11-6 6.443698 11.150000 111500 7.594742 75947
Sub-Total     57.791011 100 1000000 68.114271 681143
Semiconductor Device
Ceramics / Glass Doped Silicon 7440-21-3 1.301996 100.000000 1000000 1.534573 15346
Sub-Total     1.301996 100 1000000 1.534573 15346

Total

    84.844204     100 1000000

重要信息/免责声明

TI 的材料成分信息基于第三方供应商提供的信息,TI 已尽力采取合理的措施来提供任何所需或可用信息,并会继续这样做。 TI 可能尚未对引入的材料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。 TI 和 TI 供应商可能会将特定信息视为专有信息,因此 TI 可能不会发布这些特定信息。 材料成分信息“按原样”提供。
有关更多信息,请联系TI 客户支持