质量和可靠性


材料成分搜索

的详细信息 "DS90UR241IVSX/NOPB" 正在供货

选择一个下载组件信息的方式:

当前产品信息

TI 器件型号 铅涂层/焊球材料 MSL 等级/回流焊峰 组装地点 封装 | 引脚数 封装主体尺寸(mm) 器件总重 (mg) *
DS90UR241IVSX/NOPB SN Level-3-260C-168 HR Texas Instruments Electronics PFB | 48 7 x 7 x 1 208.500000

*器件总重 (mg)
汇总质量为舍入值,该值约介于具体质量值的 +/- 10% 之内。

环境等级信息

RoHS REACH 绿色环保状态 IEC 62474 DB
Yes Yes Yes Yes

组件信息

  均质材料级别 组件级别
组件 物质 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys Copper 7440-50-8 0.000006 0.000462 5 0.000003 0
Copper and Its Alloys Iron 7439-89-6 0.000006 0.000462 5 0.000003 0
Magnesium and Its Alloys Magnesium 7439-95-4 0.000006 0.000462 5 0.000003 0
Other Nonferrous Metals and Alloys Beryllium 7440-41-7 0.000013 0.001002 10 0.000006 0
Other Nonferrous Metals and Alloys Calcium 7440-70-2 0.000019 0.001464 15 0.000009 0
Precious Metals Gold 7440-57-5 1.297565 99.995145 999951 0.622408 6224
Precious Metals Silver 7440-22-4 0.000013 0.001002 10 0.000006 0
Sub-Total     1.297628 100 1000000 0.622438 6224
Die Attach Adhesive
Precious Metals Silver 7440-22-4 0.870280 75.000020 750000 0.417450 4175
Thermoplastics Epoxy 85954-11-6 0.290093 24.999978 250000 0.139150 1391
Sub-Total     1.160373 100 1000000 0.556600 5566
Lead Frame
Copper and Its Alloys Copper 7440-50-8 120.597000 98.850000 988500 57.847000 578472
Copper and Its Alloys Iron 7439-89-6 1.159000 0.950000 9500 0.556000 5559
Copper and Its Alloys Phosphorus 7723-14-0 0.061000 0.050000 500 0.029000 293
Other Nonferrous Metals and Alloys Tin 7440-31-5 0.183000 0.150000 1500 0.088000 878
Sub-Total     122.000000 100 1000000 58.520000 585202
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys Tin 7440-31-5 0.400000 100.000000 1000000 0.200000 1919
Sub-Total     0.400000 100 1000000 0.200000 1919
Mold Compound
Other Inorganic Materials Fused Silica 60676-86-0 70.855443 89.000000 890000 33.987488 339875
Thermoplastics Epoxy 85954-11-6 8.757414 11.000000 110000 4.200701 42007
Sub-Total     79.612857 100 1000000 38.188189 381882
Semiconductor Device
Ceramics / Glass Doped Silicon 7440-21-3 4.004220 100.000000 1000000 1.920720 19207
Sub-Total     4.004220 100 1000000 1.920720 19207

Total

    208.475078     100 1000000

重要信息/免责声明

TI 的材料成分信息基于第三方供应商提供的信息,TI 已尽力采取合理的措施来提供任何所需或可用信息,并会继续这样做。 TI 可能尚未对引入的材料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。 TI 和 TI 供应商可能会将特定信息视为专有信息,因此 TI 可能不会发布这些特定信息。 材料成分信息“按原样”提供。
有关更多信息,请联系TI 客户支持