THICKNESS=0
USER_PARAMS=

TOOLS {
    NUM=1
    TYPE=VIA
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=7.874
    DRILL_SIZE=7.874
}

TOOLS {
    NUM=2
    TYPE=VIA
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=16
    DRILL_SIZE=16
}

TOOLS {
    NUM=3
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=27.5591
    DRILL_SIZE=27.5591
}

TOOLS {
    NUM=4
    TYPE=VIA
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=28
    DRILL_SIZE=28
}

TOOLS {
    NUM=5
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=33.4646
    DRILL_SIZE=33.4646
}

TOOLS {
    NUM=6
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=35.4331
    DRILL_SIZE=35.4331
}

TOOLS {
    NUM=7
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=3.937
    MAX_TOL=3.937
    BIT=
    FINISH_SIZE=39.3701
    DRILL_SIZE=39.3701
}

TOOLS {
    NUM=8
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=39.3701
    DRILL_SIZE=39.3701
}

TOOLS {
    NUM=9
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=40
    DRILL_SIZE=40
}

TOOLS {
    NUM=10
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=5
    MAX_TOL=5
    BIT=
    FINISH_SIZE=41
    DRILL_SIZE=41
}

TOOLS {
    NUM=11
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=41.3386
    DRILL_SIZE=41.3386
}

TOOLS {
    NUM=12
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=43.3071
    DRILL_SIZE=43.3071
}

TOOLS {
    NUM=13
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=49.2126
    DRILL_SIZE=49.2126
}

TOOLS {
    NUM=14
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=51.1811
    DRILL_SIZE=51.1811
}

TOOLS {
    NUM=15
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=2
    MAX_TOL=2
    BIT=
    FINISH_SIZE=121
    DRILL_SIZE=121
}

TOOLS {
    NUM=16
    TYPE=NON_PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=137.7953
    DRILL_SIZE=137.7953
}

TOOLS {
    NUM=17
    TYPE=NON_PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=196.8504
    DRILL_SIZE=196.8504
}