THICKNESS=0
USER_PARAMS=

TOOLS {
    NUM=1
    TYPE=VIA
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=2
    MAX_TOL=2
    BIT=
    FINISH_SIZE=10
    DRILL_SIZE=10
}

TOOLS {
    NUM=2
    TYPE=VIA
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=2
    MAX_TOL=2
    BIT=
    FINISH_SIZE=12
    DRILL_SIZE=12
}

TOOLS {
    NUM=3
    TYPE=VIA
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=2
    MAX_TOL=2
    BIT=
    FINISH_SIZE=20
    DRILL_SIZE=20
}

TOOLS {
    NUM=4
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=33
    DRILL_SIZE=33
}

TOOLS {
    NUM=5
    TYPE=NON_PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=33.46003937007874
    DRILL_SIZE=33.46003937007874
}

TOOLS {
    NUM=6
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=35
    DRILL_SIZE=35
}

TOOLS {
    NUM=7
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=40
    DRILL_SIZE=40
}

TOOLS {
    NUM=8
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=45.66998031496063
    DRILL_SIZE=45.66998031496063
}

TOOLS {
    NUM=9
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=47
    DRILL_SIZE=47
}

TOOLS {
    NUM=10
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=50
    DRILL_SIZE=50
}

TOOLS {
    NUM=11
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=51.18001968503937
    DRILL_SIZE=51.18001968503937
}

TOOLS {
    NUM=12
    TYPE=NON_PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=66.93001968503937
    DRILL_SIZE=66.93001968503937
}

TOOLS {
    NUM=13
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=67
    DRILL_SIZE=67
}

TOOLS {
    NUM=14
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=120
    DRILL_SIZE=120
}

TOOLS {
    NUM=15
    TYPE=NON_PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3.93996062992126
    MAX_TOL=3.93996062992126
    BIT=
    FINISH_SIZE=125.9800196850394
    DRILL_SIZE=125.9800196850394
}

TOOLS {
    NUM=16
    TYPE=NON_PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=138
    DRILL_SIZE=138
}

TOOLS {
    NUM=17
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=140
    DRILL_SIZE=140
}