THICKNESS=0
USER_PARAMS=

TOOLS {
    NUM=1
    TYPE=VIA
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=7.874
    DRILL_SIZE=7.874
}

TOOLS {
    NUM=2
    TYPE=VIA
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=10
    DRILL_SIZE=10
}

TOOLS {
    NUM=3
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=33.07
    DRILL_SIZE=33.07
}

TOOLS {
    NUM=4
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=33.4646
    DRILL_SIZE=33.4646
}

TOOLS {
    NUM=5
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=35.4331
    DRILL_SIZE=35.4331
}

TOOLS {
    NUM=6
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=37.4016
    DRILL_SIZE=37.4016
}

TOOLS {
    NUM=7
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=39.3701
    DRILL_SIZE=39.3701
}

TOOLS {
    NUM=8
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=40
    DRILL_SIZE=40
}

TOOLS {
    NUM=9
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=43.3071
    DRILL_SIZE=43.3071
}

TOOLS {
    NUM=10
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=47.2441
    DRILL_SIZE=47.2441
}

TOOLS {
    NUM=11
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=50
    DRILL_SIZE=50
}

TOOLS {
    NUM=12
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=51.1811
    DRILL_SIZE=51.1811
}

TOOLS {
    NUM=13
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=55.1181
    DRILL_SIZE=55.1181
}

TOOLS {
    NUM=14
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=62.9921
    DRILL_SIZE=62.9921
}

TOOLS {
    NUM=15
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=70
    DRILL_SIZE=70
}

TOOLS {
    NUM=16
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=75
    DRILL_SIZE=75
}

TOOLS {
    NUM=17
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=82.6772
    DRILL_SIZE=82.6772
}

TOOLS {
    NUM=18
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=118.1102
    DRILL_SIZE=118.1102
}