H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 +3V3H
$2 GNDH
$3 MCU_TCK
$4 MCU_TDI
$5 MCU_TDO
$6 MCU_TMS
#
#Netlist points
#
0 0 0.4999999 0.3474414 T 0.05 0.1448819 e s
0 0 0.3999999 0.3474414 T 0.05 0.1448819 e s
0 0 0.2999999 0.3474414 T 0.05 0.1448819 e s
0 0 0.1999999 0.3474414 T 0.05 0.1448819 e s
0 0 0.4999999 0.1525594 T 0.05 0.1448819 e s
0 0 0.3999999 0.1525594 T 0.05 0.1448819 e s
0 0 0.2999999 0.1525594 T 0.05 0.1448819 e s
0 0 0.1999999 0.1525594 T 0.05 0.1448819 e s
0 0 0.6749999 0.1387794 D 0.0291339 0.0724409 e p
0 0 0.7749999 0.1387794 D 0.0291339 0.0724409 e p
0 0 0.4749999 0.3612214 D 0.0291339 0.0724409 e p
0 0 0.4749999 0.1387794 D 0.0291339 0.0724409 e p
0 0 0.4249999 0.3612214 D 0.0291339 0.0724409 e p
0 0 0.3749999 0.3612214 D 0.0291339 0.0724409 e p
0 0 0.3749999 0.1387794 D 0.0291339 0.0724409 e p
1 0 0.6749999 0.3612214 D 0.0291339 0.0724409 e p
1 0 0.8999999 0.3474414 T 0.05 0.1448819 e s
1 0.014 0.9612869 0.3505542 B e c staggered 0 0 0 v
2 0 0.3249999 0.1387794 D 0.0291339 0.0724409 e p
2 0 0.3249999 0.3612214 D 0.0291339 0.0724409 e p
2 0 0.4249999 0.1387794 D 0.0291339 0.0724409 e p
2 0 0.5249999 0.1387794 D 0.0291339 0.0724409 e p
2 0 0.7249999 0.1387794 D 0.0291339 0.0724409 e p
2 0 0.6249999 0.1387794 D 0.0291339 0.0724409 e p
2 0 0.5749999 0.1387794 D 0.0291339 0.0724409 e p
2 0 0.8999999 0.1525594 T 0.05 0.1448819 e s
2 0 0.5999999 0.3474414 T 0.05 0.1448819 e s
2 0.005 0.105 0.2499854 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.35 0.446 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.35 0.2506515 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.35 0.05 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.5749999 0.2090633 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.6029366 0.0635642 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.5499999 0.0635642 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.98 0.1525594 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.85 0.05 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.6518174 0.45 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.5499999 0.45 B e c staggered 0 0 0 v
3 0 0.5249999 0.3612214 D 0.0291339 0.0724409 e p
3 0 0.5749999 0.3612214 D 0.0291339 0.0724409 e p
3 0 0.7999999 0.1525594 T 0.05 0.1448819 e s
3 0.005 0.6119999 0.2499854 B e c staggered 0 0 0 v
4 0 0.7249999 0.3612214 D 0.0291339 0.0724409 e p
4 0 0.6999999 0.3474414 T 0.05 0.1448819 e s
4 0.005 0.7169999 0.4387465 B e c staggered 0 0 0 v
5 0 0.6249999 0.3612214 D 0.0291339 0.0724409 e p
5 0 0.6999999 0.1525594 T 0.05 0.1448819 e s
5 0.005 0.655 0.2090633 B e c staggered 0 0 0 v
6 0 0.7749999 0.3612214 D 0.0291339 0.0724409 e p
6 0 0.7999999 0.3474414 T 0.05 0.1448819 e s
6 0.005 0.7898785 0.4387465 B e c staggered 0 0 0 v