THICKNESS=0
USER_PARAMS=

TOOLS {
    NUM=1
    TYPE=VIA
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=7.874
    DRILL_SIZE=7.874
}

TOOLS {
    NUM=2
    TYPE=VIA
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=12
    DRILL_SIZE=12
}

TOOLS {
    NUM=3
    TYPE=VIA
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=20
    DRILL_SIZE=20
}

TOOLS {
    NUM=4
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=23.622
    DRILL_SIZE=23.622
}

TOOLS {
    NUM=5
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=40
    DRILL_SIZE=40
}

TOOLS {
    NUM=6
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=40.1575
    DRILL_SIZE=40.1575
}

TOOLS {
    NUM=7
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=45.2756
    DRILL_SIZE=45.2756
}

TOOLS {
    NUM=8
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=59.0551
    DRILL_SIZE=59.0551
}

TOOLS {
    NUM=9
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=62.9921
    DRILL_SIZE=62.9921
}