THICKNESS=0
USER_PARAMS=

TOOLS {
    NUM=1
    TYPE=VIA
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=6
    DRILL_SIZE=6
}

TOOLS {
    NUM=2
    TYPE=VIA
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=8
    DRILL_SIZE=8
}

TOOLS {
    NUM=3
    TYPE=VIA
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=8
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=8
    DRILL_SIZE=8
}

TOOLS {
    NUM=4
    TYPE=VIA
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=10
    DRILL_SIZE=10
}

TOOLS {
    NUM=5
    TYPE=VIA
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=10
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=10
    DRILL_SIZE=10
}

TOOLS {
    NUM=6
    TYPE=VIA
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=12
    DRILL_SIZE=12
}

TOOLS {
    NUM=7
    TYPE=VIA
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=12.00797244094488
    DRILL_SIZE=12.00797244094488
}

TOOLS {
    NUM=8
    TYPE=VIA
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=15
    DRILL_SIZE=15
}

TOOLS {
    NUM=9
    TYPE=NON_PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=35
    DRILL_SIZE=35
}

TOOLS {
    NUM=10
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=38
    DRILL_SIZE=38
}

TOOLS {
    NUM=11
    TYPE=NON_PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=50
    DRILL_SIZE=50
}

TOOLS {
    NUM=12
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=55
    DRILL_SIZE=55
}

TOOLS {
    NUM=13
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=62
    DRILL_SIZE=62
}

TOOLS {
    NUM=14
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=67
    DRILL_SIZE=67
}

TOOLS {
    NUM=15
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=106
    DRILL_SIZE=106
}

TOOLS {
    NUM=16
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=120
    DRILL_SIZE=120
}

TOOLS {
    NUM=17
    TYPE=NON_PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=125
    DRILL_SIZE=125
}

TOOLS {
    NUM=18
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=140
    DRILL_SIZE=140
}