- M-LVDS (TIA/EIA-899) 的介绍
(slla108.pdf, 123 KB)
2002 年 2 月 27 日下载
- M-LVDS 信令速率与距离
(slla127.pdf, 77 KB)
2003 年 4 月 09 日下载
- TIA/EIA-485 和 M-LVDS 的功率和速度比较
(slla106.pdf, 33 KB)
2002 年 2 月 02 日下载
- 使用 M-LVDS 的有线逻辑信令
(slla119.pdf, 322 KB)
2002 年 10 月 31 日下载
- M-LVDS 和 BusLVDS 的互操作性
(slla121.pdf, 44 KB)
2003 年 06 月 02 日下载
- 使用 LVDM 在 VME 卡盒中以 200Mbps 传输
(slla088a.pdf, 9.26 MB)
2002 年 1 月 04 日下载
|
德州仪器 (TI) 拥有广泛的创新多点 LVDS 器件,为背板和多点总线应用提供了所需的各种速率、功率和强健性选择。凭借数据和控制信号争用功能、单通道和八通道收发器、四路驱动器、单通道接收器以及用于 1:8 和双路 1:4 扇出的时钟缓冲器件,TI 的 M-LVDS 产品成为适用于时钟分配和同步信号的理想选择。
应用:
• 高级 TCA (ACTA) 和 MicroTCA
• 时钟、同步控制和数据
• 蜂窝基站
• 局端交换机
• 测试和测量 |
特性:
• 满足 M-LVDS 标准 (TIA/EIA-899)
• 11.3mA 驱动器输出电流
• 50mV 接收器阈值
• 争用功能:
- 驱动器短路限制在 43mA
- 器件必须限制其总线电压,范围介于
0 至 2.4V
- 经过 32 个争用节点测试的驱动器
• 故障保护支持 |
器件 |
信令
速率
(Mbps) |
Tx/Rx 数 |
输入 |
输出 |
ESD
HBM
(kV) |
功能 |
SN65MLVD047A |
200 |
4/0 |
LVTTL |
M-LVDS |
9 |
四路驱动器 |
SN65MLVD080 |
250 |
8.8 |
LVTTL
M-LVDS |
M-LVDS, LVTTL |
8 |
八路半双工收发器 |
SN65MLVD128 |
250 |
8/1 |
LVTTL |
M-LVDS |
9 |
中继器 |
SN65MLVD201 |
200 |
1/1 |
LVTTL
M-LVDS |
M-LVDS, LVTTL |
8 |
半双工 M-LVDS 收发器 |
SN65MLVD207 |
200 |
1/1 |
LVTTL
M-LVDS |
M-LVDS, LVTTL |
8 |
全双工 M-LVDS 收发器 |
SN65MLVD2* |
250 |
0/1 |
M-LVDS |
LVTTL |
8 |
单通道 M-LVDS 接收器 |
SN65MLVD3* |
250 |
0/1 |
M-LVDS |
LVTTL |
8 |
单通道 M-LVDS Type-2 接收器 |
|
* 新产品
请在此处参阅所有的 M-LVDS 产品。 |
|
评估模块
现在可提供样片和评估模块。
立即订购
选择指南
- 接口选择指南
(sszt009c.pdf, 1.24MB Kbytes)
2006 年 9 月 13 日下载
|