1. 公司简介
达丽星网络(Dilithium Networks)公司为各种不同终端设备在传统与新兴网络之间的无缝音频视频通信服务提供解决方案。我们的产品使不同网络间能相互连通,使不同多媒体网络设备(包括移动、IP、POTS、PDA和ISDN终端)间能高层次地相互操作。达丽星网络是H.324M解决方案的世界领导者,是智能音频视频编码转换解决方案的新生领导者。达丽星在世界各地的主要客户是网络设备供应商、器件制造商和电信营运商。
2. 产品简介
协议栈: | H.324, H.324M, 3GPP-324M, H.323, H.320, SIP | |
视频编码/解码: | MPEG4, H.263, H.261 | |
媒体编码转换: | DCT 1000 - 编码转换媒体网关: 音频编码转换: GSM-AMR => G.723.1, GSM-AMR=>G.729, GSM-AMR=>EVRC, G.723.1=>G.729, GSM-AMR=>G.711, G.723.1=>G.711, G.729=>G.711, EVRC=>G.711 视频编码转换:MPEG4=>H.263, MPEG4=>H.261, H.261=>H.263 |
对话期协议编码转换: | DCT 2000 - 编码转换媒体网关控制器: 3GPP-324M=>H.324, 3GPP-324M=>H.323, 3GPP-324M=>H.320, 3GPP-324M=>SIP, H.324=>H.323, H.324=>H.320, H.324=>SIP, H.323=>SIP, H.323=>H.320, SIP=>H.320 |
多媒体试用评估软件包: | 多媒体服务器: 3GPP-324M=>H.323 Gateway including : GSM-AMR=>G.723.1 and H.263=>MPEG4 |
3. 服务范围
达丽星网络通过他们的专业技术人员为他们的客户提供尽善的服务。对于每一个出售软件, 达丽星网络都会提供完善的支持及维护计划。技术支持服务可以通过电话及派遣专业技术人员上门实现。由于达丽星网络具有优良的产品质量及完善的售后服务, 世界各地客户对达丽星网络有很高的评价。
在达丽星网络, 受过严格专业训练的工程技术人员可以用不同语言(包括英语, 国语, 广东话, 韩国语, 阿拉伯语, 法语及德语)为他们的产品及客户提供尽善的技术支持及服务。
4. 联系方法
Harish Gandhi
Sr. Product Marketing Manager
Dilithium Networks
(O) 415 925 2275
(c) 415 710 4913