|
|
|
2013 年第 4 季度 |
|
欢迎阅读 TI 超声波电子新闻。 您已订阅 TI 医疗电子新闻简报,因此会收到此份最新新闻简报。 超声波电子新闻的内容不限于医疗成像技术,还为您展示适用于超声波系统的最新半导体解决方案,范围涵盖工业、医疗等多个领域。 要管理您的新闻简报订阅,请单击此处。 |
|
|
|
|
|
特色产品 |
|
|
|
|
PGA5807:集成式 8 通道 AFE,附带 LNA、PGA 和 LPF,适用于安全扫描仪 |
|
PGA5807 是一个 8 通道、高带宽模拟前端 (AFE)。 此器件由一个 3.3V 模拟单电源供电运行。 此器件支持高带宽输入频率,每通道的总功率 60mW。 PGA5807 包含一个低噪声放大器 (LNA),一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个可编程低通滤波器 (LPF)。 LNA 拥有固定的 12 dB 增益(差动放大器支持直流和电容输入耦合),并支持 500 mVPP 的最大线性输入范围。 |
|
|
|
ADS5296:八通道 12 位 80MSPS 或四通道 10 位 200MSPS 高 SNR 低功耗 ADC 安全扫描仪 |
|
ADS5296 是一款低功耗 12 位八通道模数转换器 (ADC),其采样速率高达 80 MSPS。 然而,此器件也可配置为四通道 ADC,通过交错两个 ADC 通道的数据以 2 倍采样速率运行。 在交错模式下,该器件接受双倍频率的输入时钟。 每对中的 ADC 在 2 倍输入时钟的交替上升边沿上转换一个通用模拟输入信号。 可将此器件配置为采样速率高达 200 MSPS 的 10 位四通道 ADC,或者采样速率高达 160 MSPS 的 12 位四通道 ADC。 |
|
|
|
DDC264:64 通道电流输入模数转换器,适用于安全 CT 扫描仪 |
|
器件描述: DDC264 是一款 20 位、64 通道电流输入模数 (A/D) 转换器。 它将电流至电压转换与 A/D 转换相结合,以便 64 位独立式低电平电流输出器件(例如光电二极管)可以直接连接到它的输出端和实现数字化。 |
|
|
|
AFE0064:64 通道模拟前端,适用于数字化 X 射线安全探测器 |
|
AFE0064 是 64 通道模拟前端,旨在满足基于平板探测器的数字化 X 射线系统的要求。 该器件包括 64 个集成器、用于满标量程充电电平选择的 PGA、相关双采样器、64 至 2 多路利用器和两个差动输出驱动器。 |
|
|
|
ADS8881:18 位,1-MSPS,串行接口,微功耗,真正差动输入,SAR ADC |
|
ADS8881 是目前市场上交流性能最高、功耗等级最低的一款 18 位 1MSPS SAR ADC。 ADS8881 是一款高性能 SAR ADC,能以 5.5mW 的功耗实现 100dB 的 SNR。 此外,ADS8881 系列还解决了一个共模输入电压范围的常见问题。 在常规的差动 SAR ADC 中,共模的限制条件非常严格。 而在 ADS8881 系列中,共模输入范围可以是允许输入电压范围内的任意值,因此放宽了对设计人员前端信号调整电路的要求。 正是由于具备上述这些高规格,该器件成为设计人员在注重功耗的高端项目、尤其是超声波应用中的不二之选。 |
|
|
|
TMS320C665x DSP,适用于便携式超声波系统 |
|
TMS320C665x DSP 系列器件非常适合于便携式和功耗受限型医疗成像应用,例如便携式超声波系统。 针对功效进行优化后,运行频率为 1 GHz 的双核 TMS320C6657 DSP 可在 3.5W 功耗下提供 64 GMACS/32 GFLOPS,而单核 TMS320C6654 DSP 在运行频率为 850 MHz 时的功耗仅为 2W。 |
|
|
|
|
|
特色培训 |
|
|
|
|
德州仪器 (TI) 的安全成像解决方案 |
|
扫描和成像在保护人身和财产安全方面发挥了非常重要的作用。 机场采用的全身扫描仪和行李扫描只是当今世界上各式各样安全成像应用中的一小部分。 无论使用的是毫米波扫描仪还是反散射 X 射线方法,TI 都有相应的组件能够提供最佳性能/噪声/准确度的解决方案以满足作业要求。 |
|
|
|
|
|
特色精选和应用资源 |
|
|
产品 |
描述 |
封装/引脚 |
样片/购买 |
EVM/工具 |
ADS5296 |
八通道 12 位 80MSPS 或四通道 10 位 200MSPS 高 SNR |
VQFN/64 |
|
|
PGA5807 |
集成式 8 通道 AFE,附带 LNA、PGA 和 LPF |
VQFN/80 |
|
|
DDC264 |
64 通道电流输入模数转换器 |
NFBGA/100 |
|
|
AFE0064 |
64 通道模拟前端,适用于数字化 X 射线 |
LQFP/128 |
|
|
ADS8881 |
18 位,1-MSPS,串行接口,微功耗,真正差动输入,SAR ADC |
10SON 10VSSOP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|