ZHCSEI3A January 2016 – February 2017 TPS7H1101-SP
PRODUCTION DATA.
TPS7H1101-SP 是一款采用 PMOS 导通元件配置的耐辐射 LDO 线性稳压器。此器件可在 1.5V 至 7V 的宽输入电压范围内运行,同时提供出色的 PSRR。
TPS7H1101-SP 通过 极宽的调节范围实现了精确的可编程折返电流限值功能。为了满足 FPGA、DSP 或微控制器的复杂电源要求,TPS7H1101-SP 提供使能导通和关断功能、可编程软启动、电流共享功能以及电源正常开漏输出。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS7H1101-SP | CFP (16) | 11.00mm x 9.60mm |