ZHCSGO4A August 2017 – September 2017 TPS7A88-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS7A88-Q1 是一款双路低噪声 (4µVRMS) 低压降 (LDO) 稳压器,每通道具有 1A 的拉电流能力,且最高压降为 250mV。
TPS7A88-Q1 提供两个独立的 LDO,极具灵活性,解决方案尺寸要比两个单通道 LDO 小 50% 左右。每个输出可通过外部电阻在 0.8V 至 5.15V 范围内进行调节。TPS7A88-Q1 的宽输入电压范围支持其在低至 1.4V 和高达 6.5V 的电压下工作。
凭借 1% 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)和用于降低浪涌电流的软启动功能,TPS7A88-Q1 非常适合为敏感类模拟低压器件(例如压控振荡器 [VCO]、模数转换器 [ADC]、数模转换器 [DAC]、高端处理器和现场可编程门阵列 [FPGA])供电。
TPS7A88-Q1 旨在为射频、雷达通信和远程信息处理等 应用中的噪声敏感类组件供电。此器件具有较低的 4µVRMS 输出噪声和宽带 PSRR(1MHz 时为 40dB),可最大限度地减少相位噪声和时钟抖动。这些 特性 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。TPS7A88-Q1 采用了 可湿性侧面,可轻松进行光学检查。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS7A88-Q1 | WQFN (20) | 4.00mm x 4.00mm |