ZHCSBT7D May 2013 – April 2017 TPS7A7002
PRODUCTION DATA.
TPS7A7002 是一款高性能、正电压、低压降 (LDO) 稳压器,针对 要求 在高达 3A 的电流下拥有超低输入电压和超低压降的应用而设计。该器件支持低至
1.425V 的单输入电压,输出电压最低可通过编程设置为 0.5V。输出电压可使用外部分压器进行设置。
TPS7A7002 具有 超低压降,非常 适用于 VOUT 与 VIN 极为接近的应用。此外, TPS7A7002 还有使能引脚以便在关断模式下进一步减少功率耗散。TPS7A7002 在线路、负载和温度变化时提供出色的稳压功能。
TPS7A7002 提供 8 引脚小型 PowerPAD™封装选项。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS7A7002 | SO PowerPAD (8) | 3.90mm x 4.89mm |