ZHCSG07 February 2017 TPS7A4701-EP
PRODUCTION DATA.
TPS7A4701-EP 是一款正电压 (36V)、超低噪声 (4µVRMS) 低压降线性稳压器 (LDO),具有 1A 负载电流灌入能力。
TPS7A4701-EP 输出电压可通过用户可编程的 PCB 布局进行配置(高达 20.5V),也可以使用外部反馈电阻器进行调节(高达 34V)。
TPS7A4701-EP 采用双极技术进行设计,主要用于高精度、高精密仪表 应用 ,在这些应用中干净的电压轨对于最大程度地提高系统性能而言至关重要。此特性使得该器件非常适合为运算放大器、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及重要 应用 (如医疗、射频 (RF) 和测试与测量)中的其他高性能模拟电路供电。
此外,TPS7A4701-EP 还非常适合用于后置直流/直流转换器稳压。通过滤除直流/直流开关转换所固有的输出电压纹波,可确保在灵敏仪器、测试与测量、音频和射频 应用中实现系统性能最大化。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS7A4701-EP | VQFN (20) | 5.00mm × 5.00mm |
| 日期 | 修订版本 | 说明 |
|---|---|---|
| 2017 年2 月 | * | 初始发行版 |