ZHCSNF3A
January 2020 – February 2021
TPS653853A-Q1
,
TPS653854A-Q1
PRODUCTION DATA
1
特性
2
应用
3
说明
3.1
Typical Application Diagram
4
Revision History
5
Device and Documentation Support
5.1
Documentation Support
5.1.1
Related Documentation
5.2
Receiving Notification of Documentation Updates
5.3
支持资源
5.4
Trademarks
5.5
静电放电警告
5.6
术语表
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
DCA|48
MPDS044E
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
DCA|48
PPTD094K
订购信息
zhcsnf3a_oa
zhcsnf3a_pm
1
特性
具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
器件 HBM ESD 分类等级 2
器件 CDM ESD 分类等级 C4B
符合功能安全标准
专为功能安全应用开发
可帮助使 ISO 26262 系统设计符合 ASIL D 的
文档
可满足 ASIL D 要求的系统功能和硬件完整性
输入电压范围
电池初始加电电压为 7V 至 36V
电池初始加电后正常运行电压为
4
V 至 36V
唤醒后的最低运行电压为 2.3V
电源轨(具有内部 FET)
6V 同步降压/升压前置稳压器
5V、285mA
LDO(CAN
、外设或 ADC 基准 1% 精度,带 20 至 120mA 负载
)
3.3V 或 5V、350mA LDO (MCU)
TPS653853A-Q1。
3.3V 350mA 或 5V 500mA LDO (MCU)
TPS653854A-Q1
用于传感器电源或外设的 2 个受保护的 LDO
传感器电源 1 (VSOUT1) 为 120mA,传感器电源 2 (VSOUT2) 为
20mA
可配置跟踪模式(跟踪输入引脚)或 3.3V/5V 固定输出电压
接地短路和电池保护
电荷泵:最小值 6V,最大值 11V(高于电池电压)
监视和保护
独立监控所有稳压器输出、电池电压和内部电源的欠压和过压情况
电压监视电路(包括独立的带隙基准)由单独的电池电压输入引脚供电
针对所有电压监控进行自检(上电期间以及在上电之后由外部 MCU 触发)
所有电源均具有电流限制和过热预警及关断保护
转向角监视 (SAM)
2 个用于位置传感器信号的信号比较器
旋转计数器
低功耗模式,可定期采样位置传感器信号
可将传感器信号传入 MCU 的开关
微控制器接口
打开和关闭窗口或问答看门狗功能
功能安全 MCU 故障输出(PWM 或电平)监控器、
MCU 错误信号监控器
DIAGNOSTIC 状态,用于辅助执行器件自检和系统诊断
SAFE 状态,用于检测到错误事件时的器件和系统保护
针对内部振荡器的时钟监视器
模拟与逻辑内置自检
支持对非易失性存储器、器件和系统配置寄存器以及 SPI 通信进行循环冗余校验 (CRC)
针对 MCU 的复位电路
诊断输出引脚
SPI 支持对命令和数据进行 CRC
通过 SPI 寄存器报告系统级和器件级错误
使能驱动输出,可在检测到任意系统故障时禁用外部功率级
通过 IGN 引脚(点火)或 CAN_WU 引脚(收发器或其他功能)唤醒
48 引脚 HTSSOP
PowerPAD™
IC 封装