ZHCSDM2A November 2014 – December 2014 TPS63024 , TPS630241 , TPS630242
PRODUCTION DATA.
TPS63024 是一款高效、低静态电流降压-升压转换器,此转换器适用于输入电压会高于或低于输出的应用。在升压模式下,输出电流可高达 1.5A,而在降压模式下,输出电流可高达 3A。开关内的最大平均电流被限制在 3A(典型值)。TPS63024 根据输入电压在降压或升压模式之间自动切换,以便在整个输入电压范围内调节输出电压,从而确保两个模式间的无缝转换。此降压-升压转换器基于一个使用同步整流的固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制器以获得最高效率。在低负载电流情况下,此转换器进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。有一个使用户能够在自动 PFM/PWM 模式运行和强制 PWM 运行之间进行选择的 PFM/PWM 引脚。在 PWM 模式期间,通常使用一个 2.5MHz 的固定频率。使用一个外部电阻分压器可对输出电压进行编程,或者在芯片上对输出电压进行内部固定。转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。在关机期间,负载从电池上断开。此器件采用 20 引脚,1.766mm x 2.086 mm,WCSP 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS63024 | 芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) (20) | 1.766mm x 2.086mm |
| TPS630241 | ||
| TPS630242 |
| 器件编号 | VOUT | |
|---|---|---|
| TPS63024 | 可调节 | |
| TPS630241 | 2.9V | |
| TPS630242 | 3.3 V | |