ZHCSFA0 June 2016 TPS61021A
PRODUCTION DATA.
TPS61021A 为由碱性电池、镍氢电池、锂锰电池或锂离子电池供电的便携式或智能设备提供了一套电源解决方案。TPS61021A 能够在电池放电至 1.8V 的低电压时提供 3.3V 电压和 1.5A 电流输出。TPS61021A 支持 0.5V 输入电压,从而延长了电池的运行时间。
TPS61021A 在重负载条件下以 2MHz 开关频率工作,并且可在轻负载时进入省电模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件在轻负载条件下从 VOUT 仅消耗 17μA 静态电流。在关断期间,负载与输入完全断开。此外,TPS61021A 还提供有 4.35V 输出过压保护、输出短路保护和热关断保护。
TPS61021A 需要使用的外部组件数量较少,因此拥有非常小巧的解决方案尺寸。该器件支持在 2MHz 开关频率下使用低值电感或输出电容。
TPS61021A 采用 2.0mm x 2.0mm WSON 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS61021A | WSON (8) | 2.00mm x 2.00mm |