ZHCS282D July 2011 – August 2016 TPS54527
PRODUCTION DATA.
TPS54527 是一款自适应接通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。TPS54527 可帮助系统设计人员通过成本有效、低组件数量、低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。TPS54527 的主控制环路采用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。TPS54527 的专有电路还可使该器件能够适应高分子钽固体电解电容器 (POSCAP) 或高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V 之间。输出电压可在 0.76V 至 6V 范围内进行编程。该器件还 特有 可调节软启动时间。TPS54527 采用 8 引脚直接芯片安装 (DDA) 封装,设计运行温度范围为 -40°C 到 85°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS54527 | SO PowerPAD (8) | 4.89mm × 3.90mm |