ZHCSED0 November 2015 TPS40210-EP
PRODUCTION DATA.
TPS40210-EP 是一款具有宽输入电压范围(4.5 至 52V)的非同步升压控制器。 该器件适用于需要接地源 N 沟道场效应晶体管 (FET) 的拓扑,包括升压、反激、SEPIC 和各种 LED 驱动器应用。 其特性包括:可编程软启动、具有自动重试功能的过流保护以及可编程振荡器频率。 电流模式控制可改善瞬态响应并简化环路补偿。
| 部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS40210-EP | VSON (10) | 3.05mm × 4.98mm |