ZHCS329B July 2011 – April 2015
PRODUCTION DATA.
TPS3895、TPS3896、TPS3897 和 TPS3898 器件(TPS389x 系列)为超小型监控电路,用于监视高于 500mV 的电压,阈值精度为 0.25%(典型值),且可通过外部电容调整延迟时间。 TPS389x 系列还具有用于导通和关断输出的逻辑使能引脚(ENABLE 或 ENABLE)。 以 TPS3895 为例,当输入电压引脚 (SENSE) 的电压超出阈值且 ENABLE 引脚为高电平时,输出引脚 (SENSE_OUT) 将在一段电容可调式延迟时间后变为高电平。 当 SENSE 的电压降至阈值以下或 ENABLE 为低电平时,SENSE_OUT 将变为低电平。 有关真值表的信息,请参见Table 1 和Table 2。
对于 TPS389xA 版本,SENSE 和 ENABLE 均具有电容可调式延迟。 当 SENSE 和 ENABLE 输入正常时,输出将在经过这段电容可调式延迟时间后置为有效。 对于 TPS389xP 器件,如果 SENSE 的电压超出阈值,则将使能引脚置为有效后,将经过短暂的 0.2µs 传播延迟后,输出引脚才会置为有效。
所有器件的工作电压范围均为 1.7V 至 6.5V,且具有 6µA 的静态电流典型值,开漏输出额定值为 18V。TPS389x 采用超小型 USON 封装,额定工作温度范围 TJ = –40°C 至 125°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS389x | USON (6) | 1.45mm x 1.00mm |