ZHCSE37E August 2015 – November 2017
PRODUCTION DATA.
TPS25927x 系列电子熔丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。该器件使用极少的外部组件并可提供多重保护模式。它们能够有效地防止过载、短路、过高浪涌电流和反向电流。
电流限制级别可通过单个外部电阻设定。对于 电压斜坡有特别要求的应用可以通过单个电容器来设定 dV/dT 引脚,以确保合适的输出斜率。
许多系统(例如 SSD)禁止将储存的电容能量通过 FET 二极管倒流到降压或短路输入总线。BFET 引脚专用于这类系统。外部 NFET 可与 TPS25927x 输出形成“背靠背 (B2B)”连接,而由 BFET 驱动的栅极可防止电流从负载流回电源。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS259270 | VSON (10) | 3.00mm × 3.00mm |
| TPS259271 |