ZHCSDK9A March 2015 – April 2015 TPS22953 , TPS22954
PRODUCTION DATA.
TPS22953/54 是具有受控导通功能的小型单通道负载开关。 该器件包含一个可在 0.7V 至 5.7V 输入电压范围内运行的 N 通道 MOSFET,并且可支持最大 5A 的持续电流。
该器件具有可调欠压闭锁 (UVLO) 和可调电源正常 (PG) 阈值,可提供电压监控和可靠的电源排序功能。 器件的可调上升时间控制功能可大幅降低各类大容量负载电容的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。 此开关可由一个导通/关断输入 (EN) 独立控制,该输入可与低压控制信号直接对接。 器件集成了一个 15Ω 片上负载电阻,可在开关被禁用时使输出快速放电。 增强型快速输出放电 (QOD) 功能可在器件断电后的一小段时间内继续保持激活状态,以便使输出完成放电。
TPS22953/54 采用小型、节省空间的 10 引脚小外形尺寸无引线 (SON) 封装,此类封装具有集成散热焊盘,支持较高功耗。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 105℃。
| 器件编号 | 封装(引脚) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS2295x | DSQ (10) | 2.00mm x 2.00mm |
| DQC (10) | 2.00mm x 3.00mm |