ZHCSEY0B April 2016 – August 2017 TLV2379 , TLV379 , TLV4379
PRODUCTION DATA.
TLV379 系列单通道、双通道和四通道运算放大器是成本优化型低电压、微功耗放大器的典型代表。该器件系列的工作电源电压低至 1.8V (±0.9V) 且静态电流消耗极低(每通道为 4µA),非常适合功耗敏感型 应用进行了优化。此外,TLV379 系列具有轨到轨输入和输出功能,几乎适用于所有单电源应用。
TLV379(单通道)采用 5 引脚 SC70 和小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装以及 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装。TLV2379(双通道)采用 8 引脚 SOIC 封装。TLV4379(四通道)采用 14 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装。所有器件版本的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TLV379 | SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm |
| SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm | |
| SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm | |
| TLV2379 | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |
| TLV4379 | 薄型小外形尺寸封装 (TSSOP) (14) | 5.00mm x 4.40mm |