ZHCSDU8 July 2015 TDC1011-Q1
PRODUCTION DATA.
TDC1011 是一款全集成超声波感测模拟前端 (AFE),常用于汽车、工业、医疗和消费品市场中的液位、液体鉴别/浓度以及接近传感/远距感测应用。 与 MSP430/C2000 MCU、电源、无线网络和源代码配套使用时,TI 可提供完整的超声波感测解决方案。
TI 的超声波 AFE 可编程且具有灵活性,可适应广泛的应用和终端设备。 TDC10111 可针对多种发射脉冲和频率、增益和信号阈值进行配置,以便在多种传感器频率(31.25kHz 至 4MHz)和 Q 系数下使用。 同样,接收路径可编程设定,因此在更远的距离/更大的箱体尺寸范围内也能够检测到通过多种介质传播的超声波。
TDC1011 可选择不同的工作模式,并且针对低功耗进行了优化,这使得它成为电池供电应用的理想选择。 低噪声放大器和比较器产生的抖动极低,可实现皮秒级分辨率和精度。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TDC1011-Q1 | TSSOP (PW-28) | 9.70mm x 4.40mm |