ZHCSFQ1 November 2016 SN65LBC173A-EP
PRODUCTION DATA.
SN65LBC173A 是一款具有三态输出的四路差分接收器,专为 TIA/EIA-485 (RS-485)、TIA/EIA-422 (RS-422) 和 ISO 8482(欧盟的 RS-485)应用 而设计。
当数据速率高达甚至超过 5000bps 时,该器件针对均衡后的多点总线通信进行了优化。传输介质可采用双绞线电缆、印刷电路板走线或背板。最终数据传输速率和距离取决于介质衰减特性和环境噪声耦合。
接收器的正负共模输入电压范围较大, 其 ESD 保护 电压高达 6kV,适用于严苛环境中的 高速多点数据传输 应用。这些器件通过 LinBiCMOS®进行设计,兼具低功耗特性和极强稳定性。
G 和 G 输入为正/负逻辑提供使能控制逻辑,从而使能全部四个驱动器。禁用或关闭器件后,接收器输入针对总线呈现高阻抗状态,从而降低系统负载。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN65LBC173A-EP | SOIC (16) | 9.90mm x 3.90mm |