ZHCSDW5A June 2015 – July 2015 ONET1130EC
PRODUCTION DATA.
ONET1130EC 是一款具有收发时钟和数据恢复 (CDR) 功能的 2.5V 集成调制器驱动器和限幅放大器,无需参考时钟即可以 9.80Gbps 至 11.7Gbps 范围内的速率运行。 该器件包含光学和电气环回。 在 CDR 旁路模式下,器件可以较低的数据速率运行。器件可利用两线制串行接口进行数字控制。
发送路径包含 1 个可调节输入均衡器(用于均衡长达 300mm
(12 英寸)的 FR4 印刷电路板的微带传输线或带状传输线)、1 个多速率 CDR 和 1 个输出调制器驱动器。 该器件以交叉点调节和去加重的形式提供输出波形控制,从而增加光学眼图波罩余量。 该器件提供激光二极管偏置电流,并且包含集成自动功率控制 (APC) 回路,用于对平均光学功率随电压、温度和时间的变化进行补偿。
接收路径包含 1 个具有可编程均衡和阈值调节功能的限幅放大器、1 个多速率 CDR 和输出去加重功能(用于对器件输出端所连接的连接器、微带传输线或带状传输线上与频率相关的损耗进行补偿)。接收器输出幅值和信号损失有效电平都是可以调节的。
| 订货编号 | 封装(引脚) | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| ONET1130EC | VQFN (32) | 4.00mm x 4.00mm |