ZHCSDB1 February 2015 LP8728C-Q1
PRODUCTION DATA.
LP8728C-Q1 是一款四路输出电源管理单元 (PMU),针对面向汽车应用的低功耗现场可编程门阵列 (FPGA)、微处理器以及数字信号处理器 (DSP) 进行了优化。 此器件在单一封装内集成了四个高效降压 DC-DC 转换器。 每个转换器都具有高电流驱动能力以及独立控制,这使得器件能够灵活适应多类应用。 所有转换器均以 3.2MHz 固定开关频率工作于 AM 波段之上。 每个转换器的高侧开关导通时间会进行相移,以最大程度减少输入电流尖峰。
保护特性包括输出短路保护、开关电流限制、输入过压保护、输入欠压闭锁和热关断功能。 启动期间,此器件会控制输出转换率以最大限度减少输出电压过冲和输入浪涌电流。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LP8728C-Q1 | WQFN (28) | 5.00mm x 5.00mm |