ZHCSAS0L January 2005 – December 2014 LP38691 , LP38691-Q1 , LP38693 , LP38693-Q1
PRODUCTION DATA.
LP3869x 低压降 CMOS 线性稳压器具有严密的输出容差(典型值 2%)和极低压降(在负载电流为 500A、V输出= 5V 时为 250mV),并且采用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器,可提供出色的交流性能。
此稳压器采用低热阻的 WSON、SOT-223 以及 TO-252 封装,即使在周围温度较高的环境下也可实现满电流运行。
PMOS 功率晶体管的使用意味着无需直流基极驱动电流对其进行偏置,因此无论负载电流、输入电压或者运行温度为何,接地引脚电流均可保持在 100µA 以下。
压降:500mA(5V 输出电压典型值)条件下为 250mV(典型值)
接地引脚电流:满负载时为 55µA(典型值)
精密输出电压:精度为 2% (25°C)
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LP38691 | TO-252 (3) | 6.58mm x 6.10mm |
| WSON (6) | 3.00mm × 3.00mm | |
| LP38693 | SOT-223 (5) | 6.50mm x 3.56mm |
| WSON (6) | 3.00mm × 3.00mm | |
| LP38691-Q1 | WSON (6) | 3.00mm × 3.00mm |
| LP38693-Q1 |