ZHCS590Q January 2011 – December 2014 LMP90097 , LMP90098 , LMP90099 , LMP90100
PRODUCTION DATA.
LMP90xxx 是一款高度集成的多通道低功耗 24 位传感器 AFE。 该器件配有一个精密的 24 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC),一个低噪声可编程增益放大器以及一个全差动高阻抗模拟输入复用器。 一个真连续后台校准特性可在所有增益和输出数据速率上实现校准而又不会中断信号路径。 后台校准特性在温度和时间范围内从根本上消除了增益和偏移误差,从而在不损失速度和功耗的情况下提供测量精度。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LMP90097 | HTSSOP (28) | 9.70 mm x 4.40 mm |
| LMP90098 | ||
| LMP90099 | ||
| LMP90100 |