ZHCS587H July 2011 – January 2016 LMP90077 , LMP90078 , LMP90079 , LMP90080
PRODUCTION DATA.
LLMP9007x 和 LMP90080 是高度集成的多通道低功耗 16 位传感器模拟前端 (AFE)。此器件特有一个精密 16 位三角积分模数转换器 (ADC),此转换器具有一个低噪声可编程增益放大器和一个完全差分高阻抗模拟输入复用器。一个真连续后台校准特性可在所有增益和输出数据速率上实现校准而又不会中断信号路径。后台校准特性在温度和时间范围内从根本上消除了增益和偏移误差,从而在不损失速度和功耗的情况下提供测量精度。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LMP90077 | HTSSOP (28) | 9.70mm x 4.40mm |
| LMP90078 | ||
| LMP90079 | ||
| LMP90080 |