ZHCSFV3 November 2016 LM53602 , LM53603
PRODUCTION DATA.
LM53603 和 LM53602 降压稳压器专为 12V 工业和汽车类 应用而设计,可通过最高 36V 的输入电压提供 3.3V/3A 或 10V/2A 输出。当输入电压高达 20V 时,该器件可利用高级高速电路得以稳压,同时以 2.1MHz 的开关频率提供 5V 输出。该器件采用创新型架构,在输入电压仅为 3.5V 时也可提供 3.3V 稳压输出。该产品针对工业和汽车客户进行了全方位优化。器件的输入电压最高可达 36V,容许的最高瞬态电压达 42V,这简化了输入浪涌保护设计。开漏复位输出具有滤波和延迟功能,可提供正确的系统状态指示。凭借这一特性,器件无需使用附加监控组件,这节省了成本和电路板空间。该器件可在 PWM 和脉频调制 (PFM) 两种模式之间无缝切换,并且无负载条件下的工作电流仅为 24µA,这确保了其在所有负载条件下均可展现高效率和出色的瞬态响应。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM53603 LM53602 |
HTSSOP (16) | 5.00mm x 4.40mm |