ZHCSEC6B March 2012 – October 2015 LM3492HC , LM3492HC-Q1
PRODUCTION DATA.
LM3492HC/-Q1 器件集成了一个升压转换器和一个双通道电流调节器,以实现一款高效且经济实用的 LED 驱动器。 该器件能够以 15W 最大功耗以及最高可达 65V 的输出电压驱动两个独立可调光 LED 灯串。升压转换器采用一种专有的预计导通时间控制方法提供快速瞬态响应,无需进行补偿。 近似恒定的开关频率可在 200kHz 至 1MHz 范围内进行设定。 陶瓷电容可使应用电路保持稳定状态,并且在调光过程中不会产生可闻性噪声。 可编程峰值电流限值和软启动功能降低了启动时的浪涌电流。 集成的 190mΩ、3.9A、N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关最大限度地缩减了解决方案的尺寸。 快速转换的电流调节器支持应用高频和窄脉宽调光信号,可实现 10000:1 的超高对比度。LED 电流可通过单个电阻在 50mA 至 250 mA 的范围内进行设置。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM3492HC | PWP (20) | 6.50mm x 4.40mm |
| LM3492HC-Q1 |