ZHCSE56O August 2012 – December 2015 LM3262
PRODUCTION DATA.
LM3262 是一款 DC-DC 转换器,针对由单节锂离子电池供电的 RF 功率放大器 (PA) 进行了优化。此外,该器件也可用于其他 应用 ,例如由 USB 供电的便携式 应用。该器件可将介于 2.5V-5.5V 范围内的输入电压降转换至 0.4V-3.6V 的可调输出电压。输出电压使用 VCON 模拟输入进行设置,可提高 RF 级的 PA 效率。
LM3262 具有 5 种工作模式。在脉宽调制 (PWM) 模式下,该器件以 6MHz(典型值)固定频率运行,因此可在驱动低到中等负载时最大限度地抑制 RF 干扰。轻负载时,器件自动进入 ECO 模式并以减少的开关频率运行。在 ECO 模式下,静态电流被减少并延长了电池使用寿命。该器件在关断模式下处于关闭状态,电池流耗降至 0.1µA(典型值)。在低电量状态下,旁路模式可将压降降至 50mV(典型值)以下。此外,该器件还 具备 休眠模式。
LM3262 采用 9 引脚无引线 DSBGA 封装。高开关频率 (6MHz) 允许仅使用三个微型表面贴装组件,即一个电感和两个陶瓷电容。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(最大值) |
|---|---|---|
| LM3262 | DSGBA (9) | 1.51mm × 1.385mm |