ZHCS544L September 2008 – November 2014 LM22675 , LM22675-Q1
PRODUCTION DATA.
LM22675 开关稳压器可使用最少的外部组件来提供实现高效高压降压稳压器所需的全部功能。这款稳压器易于使用,且集成了一个 42V N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关,可提供高达 1A 的负载电流。并且特有出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。电压模式控制提供较短的最小接通时间,从而实现了输入和输出电压间的最宽比率。内部环路补偿意味着用户无需承担计算环路补偿组件的枯燥工作。这款稳压器提供 5V 固定输出和可调输出电压两种选项。500kHz 的开关频率使得小型外部组件的使用成为可能并可实现良好的瞬态响应。精密使能输入可简化稳压器控制和系统电源排序。在关断模式下,稳压器流耗仅为 25μA(典型值)。内置软启动功能(典型值 500µs)节省了外部组件。LM22675 还有内置热关断和电流限制以保护器件不受意外过载的影响。
LM22675 是德州仪器 (TI) SIMPLE SWITCHER®系列产品。SIMPLE SWITCHER 理念使用最小外部组件数量和 TI WEBENCH 设计工具提供一个易于使用的完整设计。TI 的 WEBENCH 工具包括 诸如 外部组件计算、电气仿真、热学仿真以及内置电路板等特性,用以简化设计。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM22675 | HSOP (8) | 4.89mm x 3.90mm |
| LM22675-Q1 |