ZHCS537P September 2008 – November 2014 LM22670 , LM22670-Q1
PRODUCTION DATA.
LM22670 开关稳压器可使用最少的外部组件来提供实现高效高压降压稳压器所需的全部功能。 这款稳压器易于使用,且集成了一个 42V N 沟道 MOSFET 开关,可提供高达 3A 的负载电流。 并且特有出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。 电压模式控制提供较短的最小接通时间,从而实现了输入和输出电压间的最宽比率。 内部环路补偿意味着用户无需承担计算环路补偿组件的枯燥工作。 这款稳压器提供有 5V 固定输出和可调输出电压两种选项。 默认开关频率设为 500kHz,这样便可以使用小型外部元件并且能够提供良好的瞬态响应。 此外,还可以使用单个外部电阻在 200kHz 至 1MHz 的范围内对频率进行调节。 内部振荡器可同步至一个系统时钟或其它稳压器的振荡器。 精密使能输入可简化稳压器控制和系统电源排序。 在关断模式下,稳压器流耗只有 25µA(典型值)。 内置软启动功能(典型值 500µs)节省了外部组件。 LM22670 器件还内置有热关断和限流功能,可防止器件发生意外过载。
LM22670 器件是德州仪器 (TI) 的成员 SIMPLE SWITCHER® 系列产品。 SIMPLE SWITCHER® 概念使用最少量的外部组件和德州仪器 (TI) WEBENCH 设计工具提供了一套易于使用的完整设计。 为了简化设计,TI 的 WEBENCH 工具包含诸如外部元件计算、电气模拟、散热模拟以及内置电路板等特性。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM22670 LM22670-Q1 |
HSOP (8) | 4.89mm x 3.90mm |
| TO-263 (7) | 10.16mm x 9.85mm |