ZHCUAV1 march   2023 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1

 

  1.   TPS62876EVM-198 评估模块
  2.   商标
  3. 1警告和注意事项
  4. 2引言
    1. 2.1 性能规格
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 输出电压设置
      3. 2.2.3 控制环路补偿
      4. 2.2.4 开关频率设置
      5. 2.2.5 I2C 接口
  5. 3设置
    1. 3.1 连接器说明
    2. 3.2 硬件设置
  6. 4TPS62876EVM-198 测试结果
  7. 5电路板布局
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单

TPS62876EVM-198 评估模块

本用户指南介绍了 TI 的 TPS6287x-Q1 器件评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。TPS62876EVM-198 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62876-Q1 降压转换器的运行情况和功能。TPS62876EVM-198 可用于评估 TPS62874-Q1、TPS62875-Q1、TPS62876-Q1 和 TPS62877-Q1。该 EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 0.75V 稳压输出电压。TPS62876EVM-198 的输出电流可高达 25A。本用户指南包括硬件设置说明、印刷电路板 (PCB) 布局、原理图和物料清单 (BOM)。